部件参考

圆盘安装

工具更换器 | 组件 | 机械和设备工程 | 玻璃

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
1. Werkzeugwechsler
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
内置标准组件
Werkzeugwechsler
Serie WWR
更多

请联系我们

个人资料
消息